ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF 仕上げ研磨剤・バフ

RELIEF 仕上げ研磨剤・バフ 28528
通常単価(税別)
2,037円
税込単価
2,241円
通常出荷日:6日目

【特長】・電動ミニルーターなどに取付けて、金属、ガラス、石材や貝殻、樹脂などのツヤ出し仕上研磨や拭き取...

詳細を確認

型番:

28528
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

28528の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
28528
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,037円
( 2,241円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ミニルーターなどに取付けて、金属、ガラス、石材や貝殻、樹脂などのツヤ出し仕上研磨や拭き取り作業ができます。
【用途】
・金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂などのツヤ出し仕上研磨や拭き取り作業に。
【商品仕様】
・軸径(φmm):2.35
・最高許容回転数(min-1):20000
・研磨材:青棒
・ケース入
・JANコード:4948953285289
・トラスココード:852-9499
・質量:39.9g
【材質/仕上】
・フェルトバフ:不織布
・研磨材:青棒
【セット内容/付属品】
・フェルトバフ1本、布バフ3本、青棒1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 仕上げ研磨剤・バフの型番28528のページです。 型番28528に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 仕上げ研磨剤・バフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 仕上げ研磨剤・バフ
研磨剤 マイクロフラップ
積層バフ用途:研磨
フェルトバフ研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨可能
布バフ
小径バフ 綿バフ含浸タイプ
メーカーイチネンアクセスミスミミニターミニターナカニシ柳瀬
通常価格2,037円1,970円4,592円 -4,745円 -4,670円 -730円
通常出荷日6日目3日目1日目〜1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました