17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラバーグリップニッパー

通常単価(税別)
1,392円
税込単価
1,531円
通常出荷日:1日目

【特長】・グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現しています。・...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.2
  • 本体材質
    SUS420J2
  • グリップ種類
    ポリプロピレン+エラストマー樹脂
  • JANコード
    4962485095123
  • トラスココード
    820-2430
  • 全長 (mm)
    130
  • 重量 (g)
    40
  • 切断能力(mm)軟鉄線
    φ0.8

型番:

285
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

285の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
銅線切断能力(mm)
1.2
本体材質
SUS420J2
グリップ種類
ポリプロピレン+エラストマー樹脂
JANコード
4962485095123
トラスココード
820-2430
全長(mm)
130
重量(g)
40
切断能力(mm)軟鉄線
φ0.8
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
285
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,392円
( 1,531円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現しています。
・細いワイヤーカッティングに最適な先端刃とワイヤーが飛びにくいサイド刃のダブル刃タイプです。
・錆を嫌う作業に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーグリップニッパーの型番285のページです。 型番285に関する仕様情報を記載しております。
ラバーグリップニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーグリップニッパー
ステンレス製ラバーグリップニッパー
FGミニニッパ 台紙付
エレクトロニッパ ENI-100
精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32
マイクロニッパー NS-04
メーカーANEXANEXSK-11トップ工業エスコエンジニア
通常価格1,392円1,392円1,315円3,534円9,944円2,499円
通常出荷日1日目1日目3日目1日目2日目1日目
呼び寸法125125110100115120
銅線切断能力(mm)1.21.221.2-1.2
本体材質SUS420J2SUS420J2特殊鋼DSRIK6特殊工具鋼高炭素鋼
グリップ種類ポリプロピレン+エラストマー樹脂-ポリ塩化ビニル-静電気放電-
JANコード49624850951234962485095123----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました