ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF 軸付フェルトバフ3MM軸

RELIEF 軸付フェルトバフ3MM軸 28494
通常単価(税別)
945円
税込単価
1,040円
通常出荷日:6日目

【特長】・金属・軽金属・ガラス・石材・宝飾・装飾品・プラスチック等の仕上げ研磨に最適です。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

28494
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

28494の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
28494
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945円
( 1,040円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属・軽金属・ガラス・石材・宝飾・装飾品・プラスチック等の仕上げ研磨に最適です。
【商品仕様】
・φ8mm×15t 円柱型丸軸:φ3mm 仕上用
・パッケージ入り
・JANコード:4948953284947
・トラスココード:852-9749
・質量:8g
【材質/仕上】
・フェルトバフ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 軸付フェルトバフ3MM軸の型番28494のページです。 型番28494に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 軸付フェルトバフ3MM軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 軸付フェルトバフ3MM軸
RELIEF 軸付フェルトバフ3本組み
RELIEF 軸付フェルトバフ2本組み
軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)
軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm/6mm)
軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm)
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスLESSMANNトラスコ中山トラスコ中山
通常価格945円1,158円1,158円1,034円 -3,934円3,934円 -
通常出荷日6日目6日目6日目2日目〜1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました