ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF ダイヤモンド砥石6MM軸

RELIEF ダイヤモンド砥石6MM軸 28390
通常単価(税別)
726円
税込単価
799円
通常出荷日:6日目

【特長】・バリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。【用途】・金...

詳細を確認

型番:

28390
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

28390の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
28390
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726円
( 799円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。
【用途】
・金属・非鉄金属・ステン・超硬刃・貴金属・ガラス・石材・陶磁器などのバリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。
【商品仕様】
・φ3mm×6t 円柱型丸軸:φ6mm
・パッケージ入り
・JANコード:4948953283902
・トラスココード:852-6242
・質量:13.4g
【材質/仕上】
・電着ダイヤモンド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF ダイヤモンド砥石6MM軸の型番28390のページです。 型番28390に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF ダイヤモンド砥石6MM軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF ダイヤモンド砥石6MM軸
RELIEF ダイヤモンド砥石6MM軸
RELIEF ダイヤモンド砥石6MM軸
RELIEF ダイヤモンド砥石6MM軸
RELIEF ダイヤモンド砥石6MM軸
RELIEF ダイヤモンド砥石6MM軸
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格726円806円806円806円762円762円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました