ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ミスミ ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】 |
|
エスコ [粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・貼り付けの際もよれにくい、しっかりした厚みのある紙ラベルです。
・コピー機内の高温に耐える、耐熱性に優れた糊を選定しています。
【用途】
・内容物表示用収納表示用に。
【商品仕様】
・厚口タイプ
・JANコード:4906186283786
・トラスココード:820-0134
・質量:970g
【材質/仕上】
・上質紙

スリーエムジャパン
3M ラベルシール(レーザープリンタ)21面 (100枚入) 28365


アズワン
クリーン養生テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン ドラム式チューブ LM-TU
0通常価格(税別):4,718円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
0通常価格(税別):79,790円~

エーワン
屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ(ツヤ消し シルバーラベル)
5通常価格(税別):1,949円

キングジム
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル
5通常価格(税別):1,224円~

キングジム
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅12mm 黄
5通常価格(税別):1,224円

キングジム
テプラPROテープ 強粘着ラベル
4.5通常価格(税別):1,299円~

キングジム
キングジム テプラPROテープ 12mm幅
4.5通常価格(税別):5,096円