ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M エーワン ラベルシール(レーザープリンタ) A4 10面 (100枚入)

3M エーワン ラベルシール(レーザープリンタ) A4 10面 (100枚入) 28367
通常単価(税別)
5,107円
税込単価
5,618円
通常出荷日:4日目

【特長】・トナーの定着を高めるために、表面に特殊加工を施したレーザープリンタ専用ラベルシールです。【用...

詳細を確認

型番:

28367
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

28367の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
28367
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,107円
( 5,618円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トナーの定着を高めるために、表面に特殊加工を施したレーザープリンタ専用ラベルシールです。
【用途】
・郵便物の宛名表示に。
・商品の内容表示に。
・備品管理に。
【商品仕様】
・色:白
・面付:10面
・シートサイズ:A4
・厚さ(mm):0.13
・シートサイズ:A4
・四辺余白付
・JANコード:4906186283670
・トラスココード:806-6609
・質量:795g
【材質/仕上】
・上質紙(レーザー専用塗工)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M エーワン ラベルシール(レーザープリンタ) A4 10面 (100枚入)の型番28367のページです。 型番28367に関する仕様情報を記載しております。
3M エーワン ラベルシール(レーザープリンタ) A4 10面 (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M エーワン ラベルシール(レーザープリンタ) A4 10面 (100枚入)
3M ラベルシール(レーザープリンタ)10面 (500枚入)
3M ラベルシール(レーザープリンタ)12面 (500枚入)
3M エーワン PPCラベル A4‐20面 (500枚入)
3M エーワン ラベルシール プリンタ兼用 強粘着4面 (18枚入)
3M ラベルシール(レーザープリンタ)修正1面 (100枚入)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5,107円22,676円19,128円25,735円1,039円7,599円
通常出荷日4日目6日目6日目4日目2日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました