ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF 3MM軸付回転ヤスリ炭素工具鋼 カッター目 傘型

RELIEF 3MM軸付回転ヤスリ炭素工具鋼 カッター目 傘型 28280
通常単価(税別)
792円
税込単価
871円
通常出荷日:6日目

【特長】・文字・模様彫刻・面取・成形加工・模型・工作など細かな作業にご使用ください。【用途】・木材・ア...

詳細を確認

型番:

28280
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

28280の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
28280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792円
( 871円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字・模様彫刻・面取・成形加工・模型・工作など細かな作業にご使用ください。
【用途】
・木材・アルミ・樹脂・軽金属などの文字・模様彫刻・面取・成形加工・模型・工作などにご使用ください。
【商品仕様】
・φ6mm×9tカッター目 傘型丸軸:3mm
・パッケージ入り
・JANコード:4948953282806
・トラスココード:852-6212
・質量:7.5g
【材質/仕上】
・炭素工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 3MM軸付回転ヤスリ炭素工具鋼 カッター目 傘型の型番28280のページです。 型番28280に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 3MM軸付回転ヤスリ炭素工具鋼 カッター目 傘型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 3MM軸付回転ヤスリ炭素工具鋼 カッター目 傘型
RELIEF 6MM軸付回転ヤスリ炭素工具鋼 カッター目 傘型
RELIEF 3MM軸付回転ヤスリ炭素工具鋼 イバラ目 傘型
RELIEF 3MM軸付回転ヤスリ炭素工具鋼 カッター目 円筒型
RELIEF 3MM軸付回転ヤスリ炭素工具鋼 カッター目 球型
RELIEF 6MM軸付回転ヤスリ炭素工具鋼 カッター目
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格792円856円792円869円792円856円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました