17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バンパー取り外し用ロングソケット 2797-1
  • バンパー取り外し用ロングソケット

バンパー取り外し用ロングソケット

通常単価(税別)
7,020円
税込単価
7,722円
通常出荷日:9日目

【特長】・超ロングタイプのチュウブラソケットです。・主に欧州車リアダンパーの取り付け取り外しに使用しま...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    160
  • JANコード
    4000896154746
  • トラスココード
    820-2429
  • 質量(g)
    73.000
  • 材質1
    専用特殊鋼
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 対辺寸法(mm)
    10

型番:

2797-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2797-1の仕様・寸法情報

全長(mm)
160
JANコード
4000896154746
トラスココード
820-2429
質量(g)
73.000
材質1
専用特殊鋼
差込角(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
2797-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,020円
( 7,722円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超ロングタイプのチュウブラソケットです。
・主に欧州車リアダンパーの取り付け取り外しに使用します。
・チューブタイプの為、長ボルトに対応でき、多種の用途に対応します。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンパー取り外し用ロングソケットの型番2797-1のページです。 型番2797-1に関する仕様情報を記載しております。
バンパー取り外し用ロングソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンパー取り外し用ロングソケット
ドアパネル取り外しレバー
ブレーキブリーダーレンチ セット品
専用ソケット
インパクト用タイヤソケット 8A-T
自動車専用工具 インパクトホイールナットソケット(ロング) PW8L
メーカーHAZETHAZETHAZETKTC(京都機械工具)TONEKOKEN 山下工業研究所
通常価格7,020円11,424円27,401円1,466円2,693円 -8,430円
通常出荷日9日目9日目1日目6日目在庫品1日目〜9日目
全長(mm)160268190~2362680105
JANコード400089615474640008960319934000896086535---
トラスココード820-2429820-2440868-9356---
質量(g)73.000140.000461---
材質1専用特殊鋼専用特殊鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました