ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
|
TONE TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ |
|
KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ) |

【特長】
・スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。
・ヘッドオフセット角は15°です。
・開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。
【商品仕様】
・全長(mm)158
・最大口開き(mm)18
・JANコード:4000896018093
・トラスココード:813-2784
・質量:0.13kg
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

HAZET
モンキーレンチ 279-8
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ワイドモンキーレンチ
4.7通常価格(税別):1,471円~

ロブテックス
ポケットモンキ(ショートタイプ)
4.7通常価格(税別):2,644円~

SK-11
モンキレンチ(クロームバナジウム鋼製)
4.7通常価格(税別):1,023円~

KTC(京都機械工具)
モンキレンチ300mm
5通常価格(税別):2,865円~

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチスケルトン UM(G・R・B・Y・V・S)
4.9通常価格(税別):2,598円~

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチX UM-XG
4.8通常価格(税別):2,494円~

トップ工業
ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)
4.7通常価格(税別):2,807円~

ロブテックス
モンキレンチ(強力型) M100~M600
4.6通常価格(税別):2,709円~

トラスコ中山
ラチェット式モンキーレンチ
4.2通常価格(税別):3,176円~