ツール用品技術窓口

【特長】
・スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。
・ヘッドオフセット角は15°です。
・開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。
【商品仕様】
・全長(mm)109
・最大口開き(mm)13
・JANコード:4000896018086
・トラスココード:813-2783
・質量:0.05kg
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

HAZET
モンキーレンチ 279-8

HAZET
HAZET モンキーレンチ

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
モンキレンチ(強力型) M100~M600
4.6通常価格(税別):2,709円~

TONE
ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
5通常価格(税別):2,320円~

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチスケルトン UM(G・R・B・Y・V・S)
4.9通常価格(税別):2,598円~

SK-11
モンキレンチ(クロームバナジウム鋼製)
4.7通常価格(税別):1,023円~

ミトロイ
グリップテープ(衝撃吸収タイプ)
3通常価格(税別):797円

TRAD
ミニモンキーレンチ 100mm
0通常価格(税別):880円

SK-11
薄口モンキレンチ
0通常価格(税別):2,110円

トップ工業
モンキレンチ HXシリーズ
0通常価格(税別):2,807円~

トップ工業
薄型ストレートモンキ
5通常価格(税別):3,730円~