17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品 ピストル本体セット黄(#500用) 277-Y

フルプラ 部品 ピストル本体セット黄(#500用)

通常単価(税別)
1,156円
税込単価
1,272円
通常出荷日:2日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラー用部品・JANコード:...

詳細を確認
  • トラスココード
    811-5326
  • JANコード
    4977263302775
  • 質量(g)
    54.000
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮

型番:

277-Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

277-Yの仕様・寸法情報

トラスココード
811-5326
JANコード
4977263302775
質量(g)
54.000
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
277-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,156円
( 1,272円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263302775
・トラスココード:811-5326
・質量:54g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品 ピストル本体セット黄(#500用)の型番277-Yのページです。 型番277-Yに関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品 ピストル本体セット黄(#500用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品 ピストル本体セット黄(#500用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#500用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#550用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#550用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#705・#715用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格1,156円898円952円1,361円1,361円1,081円
通常出荷日2日目4日目4日目1日目4日目5日目
トラスココード811-5326--811-5327811-5328126-1704
JANコード4977263302775--497726320282249772631028254977263101965
質量(g)54.000--91.00091.00050.000
材質1容器:ポリエチレン(PE)--容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)
材質2ノズル:真鍮--ノズル:真鍮ノズル:真鍮ノズル:真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました