17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インペリアル フレアスエイジングツール 275-FS
  • インペリアル フレアスエイジングツール

インペリアル フレアスエイジングツール

通常単価(税別)
27,817円
税込単価
30,599円
通常出荷日:6日目

【特長】・アダプターを取り換える事により、これ1台でフレア加工及びスエイジング加工が出来ます。【用途】...

詳細を確認
  • JANコード
    0699244180335
  • 質量(g)
    1950.0
  • トラスココード
    852-0683

型番:

275-FS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

275-FSの仕様・寸法情報

JANコード
0699244180335
質量(g)
1950.0
トラスココード
852-0683
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
275-FS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,817円
( 30,599円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アダプターを取り換える事により、これ1台でフレア加工及びスエイジング加工が出来ます。
【用途】
・銅管のフレア加工 スエイジング加工。
【商品仕様】
・フレア角度:45°フレア
・適合管サイズ:1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4インチ
・スエイジング適合サイズ:3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4インチ
・インペリアル フレアスエイジングツール
・JANコード:0699244180335
・トラスココード:852-0683
・質量:1.95kg
【セット内容/付属品】
・専用ケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インペリアル フレアスエイジングツールの型番275-FSのページです。 型番275-FSに関する仕様情報を記載しております。
インペリアル フレアスエイジングツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インペリアル フレアスエイジングツール
インペリアル フレアリングツール グラバーロールエアー
インペリアル フレアリングツール 37°ステンレス用
ハイデューティーフレアツール
フレアリングツール本体(インチサイズ用)
ラチェット式フレアリングツール 新冷媒対応
メーカーインペリアルインペリアルインペリアル文化貿易工業スーパーツールトラスコ中山
通常価格27,817円20,954円110,935円42,529円22,132円24,818円
通常出荷日6日目4日目3日目6日目1日目1日目
JANコード069924418033506992441405820699244140490---
質量(g)1950.0900.0001100.0---
トラスココード852-0683852-0687732-3662---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました