17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品ピストル本体(#530用) レッド 273R

フルプラ 部品ピストル本体(#530用) レッド

通常単価(税別)
1,154円
税込単価
1,269円
通常出荷日:7日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラダイヤスプレー用部品・質量:4...

詳細を確認
  • トラスココード
    126-1738
  • 質量(g)
    46.000

型番:

273R
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

273Rの仕様・寸法情報

トラスココード
126-1738
質量(g)
46.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
273R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,154円
( 1,269円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラダイヤスプレー用部品
・質量:46g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品ピストル本体(#530用) レッドの型番273Rのページです。 型番273Rに関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品ピストル本体(#530用) レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品ピストル本体(#530用) レッド
フルプラ 部品ピストル本体(#530用) グリーン
フルプラ 部品ピストル本体(#570用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#500用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#550用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格1,154円1,154円1,614円952円898円1,361円
通常出荷日7日目7日目7日目4日目4日目4日目
トラスココード126-1738126-1754126-3238--811-5328
質量(g)46.00046.00046.000--91.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト