ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カンツール シングルサイズ・ロングテストボール150mm

カンツール シングルサイズ・ロングテストボール150mm 271-063
通常単価(税別)
55,807
税込単価
61,388
通常出荷日:4日目

【特長】・空気圧で膨らませて管内の止水ができます。【商品仕様】・使用管径140~159mm・トラスココ...

詳細を確認

型番:

271-063
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

271-063の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
271-063
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,807
( 61,388 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧で膨らませて管内の止水ができます。

【商品仕様】
・使用管径140~159mm
・トラスココード:523-6525
・質量:2.39kg
【材質/仕上】
・本体:天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カンツール シングルサイズ・ロングテストボール150mmの型番271-063のページです。 型番271-063に関する仕様情報を記載しております。
カンツール シングルサイズ・ロングテストボール150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンツール シングルサイズ・ロングテストボール150mm
カンツール シングルサイズ・ロングテストボール100-150mm
カンツール マルチサイズ・ムニボール150-200mm エアホース10m
ドレンクリーナー DE150
ドレンクリーナ H-150
排水管掃除機用交換先端ツール Bアッセンブリー・ツール
メーカーカンツールカンツールカンツールアサダアサダカンツール
通常価格55,80769,664117,25522,28875,82930,110
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました