17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

別作テーパゲージ270A真鍮製 270A-BS

別作テーパゲージ270A真鍮製

通常単価(税別)
41,608円
税込単価
45,769円
通常出荷日:26日目

【特長】・テーパになった厚さを使用して、二平面の間隔のおおよその寸法を測定する。・焼き無し品です。【用...

詳細を確認
  • 測定範囲 (mm)
    0.3~4.0
  • 枚数 (枚)
    1
  • 校正証明書
    無
  • トラスココード
    838-0586
  • 全長
    150mm
  • テーパ角度
    1°54'33″
  • 材質1
    真鍮(研磨仕上げ)
  • 目盛
    0.05mmきざみ
  • 質量 (g)
    58

型番:

270A-BS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる
全長150mm
枚数1
測定範囲0.3~0.4mm
最小読取値0.05mm
材質真鍮(研磨仕上げ)

270A-BSの仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
0.3~4.0
枚数(枚)
1
校正証明書
無
トラスココード
838-0586
全長
150mm
テーパ角度
1°54'33″
材質1
真鍮(研磨仕上げ)
目盛
0.05mmきざみ
質量(g)
58
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
270A-BS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,608円
( 45,769円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパになった厚さを使用して、二平面の間隔のおおよその寸法を測定する。
・焼き無し品です。
【用途】
・部品の隙間等のおおよその寸法を測定する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

別作テーパゲージ270A真鍮製の型番270A-BSのページです。 型番270A-BSに関する仕様情報を記載しております。
別作テーパゲージ270A真鍮製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
別作テーパゲージ270A真鍮製
0.1~3mm 円筒テーパーゲージ EA725SF-3A
トラスコ中山 テーパーゲージ TG-267M
テーパーゲージ ダブル 1~15mm(隙間・穴径・長さ測定目盛付)
快段目盛テーパーゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
スライドテーパーゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー永井ゲージ製作所エスコトラスコ中山シンワ測定新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格41,608円10,605円8,309円1,762円6,765円6,092円
通常出荷日26日目3日目1日目在庫品1日目10日目11日目
測定範囲(mm)0.3~4.00.1~31~29(0.05目盛)隙間:1~15,穴径:φ2~15,長さ:0~1201~151~9
枚数(枚)114--1
校正証明書無無--有有
トラスココード838-0586-----
全長150mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました