17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RELIEF 木工用ホルソー25mm巾 26903

RELIEF 木工用ホルソー25mm巾

通常単価(税別)
1,252
税込単価
1,377
通常出荷日:2日目

【用途】・ベニヤ・コンパネ・木板など、日曜大工・配管工事・電気工事・ドアーロックなどの穴あけ作業にし使...

詳細を確認

    型番:

    26903
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    26903の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    26903
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,252
    ( 1,377 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・ベニヤ・コンパネ・木板など、日曜大工・配管工事・電気工事・ドアーロックなどの穴あけ作業にし使用できます。
    【商品仕様】
    ・φ25mm 32mm 38mm 44mm 51mm 57mm 63mm 各1枚
    ・パッケージ入り
    ・JANコード:4948953269036
    ・トラスココード:852-2621
    ・質量:180g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RELIEF 木工用ホルソー25mm巾の型番26903のページです。 型番26903に関する仕様情報を記載しております。
    RELIEF 木工用ホルソー25mm巾のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RELIEF 木工用ホルソー25mm巾
    ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径210mm)
    ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径180mm)
    ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径130mm)
    ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径260mm)
    AC100V/1900w-210mmダイモドリルEA870A-3
    メーカーイチネンアクセスシブヤシブヤシブヤシブヤエスコ
    通常価格1,252228,507197,995143,075262,833248,400
    通常出荷日2日目4日目4日目4日目5日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コアドリル(本体・周辺部品)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました