17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1000V絶縁・ロングノーズラジオペンチ 2678V-160
  • 1000V絶縁・ロングノーズラジオペンチ

1000V絶縁・ロングノーズラジオペンチ

通常単価(税別)
8,986円
税込単価
9,885円
通常出荷日:19日目

【特長】・1000V絶縁仕様です。・欧州規格EN60900適合品です。使用します。【用途】・電気工事な...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    160
  • 質量 (g)
    255.000
  • JANコード
    7314150126835
  • トラスココード
    497-9192

ご注意

  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。

型番:

2678V-160
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2678V-160の仕様・寸法情報

全長(mm)
160
質量(g)
255.000
JANコード
7314150126835
トラスココード
497-9192

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
2678V-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,986円
( 9,885円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000V絶縁仕様です。
・欧州規格EN60900適合品です。使用します。
【用途】
・電気工事などに。

ご注意

  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1000V絶縁・ロングノーズラジオペンチの型番2678V-160のページです。 型番2678V-160に関する仕様情報を記載しております。
1000V絶縁・ロングノーズラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1000V絶縁・ロングノーズラジオペンチ
絶縁トルクレンチ
1/2SQ絶縁ラチェットハンドル 9842
1/2SQ絶縁ラチェットハンドル 9841
絶縁スパナ 1000V絶縁
1000V絶縁仕様ヘックスレンチ
メーカーバーコKTC(京都機械工具)クニペックスクニペックスクニペックスバーコ
通常価格8,986円85,366円24,837円27,231円2,342円 -3,441円 -
通常出荷日19日目6日目6日目2日目1日目〜19日目
全長(mm)160370265265--
質量(g)255.00017500.0600625--
JANコード7314150126835-----
トラスココード497-9192-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました