ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF ドリルビットプラグセット

RELIEF ドリルビットプラグセット 26646
通常単価(税別)
2,793
税込単価
3,072
通常出荷日:6日目

【特長】・木ネジはSUS05のステンレス製を使用し、サビ・ネジ締めに強い・プラグは良質の鉛を主材料にし...

詳細を確認

型番:

26646
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

26646の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
26646
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,793
( 3,072 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木ネジはSUS05のステンレス製を使用し、サビ・ネジ締めに強い
・プラグは良質の鉛を主材料にしているので耐酸性に富み腐食しにくい
【用途】
・ブロック・モルタル・レンガ・ALCなどに使用できます。
【商品仕様】
・木ネジ・3.1×25mm/3.8×32mm/4.5×38mm 各4本プラグ 6×20mm/8×25mm/10×38mm 各4本六角軸コンクリートドリル:φ4.5mm 4.8mm 6.4mm 各1本
・ケース入り
・JANコード:4948953266462
・トラスココード:837-4116
・質量:200g
【材質/仕上】
・木ネジ:SUS305

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF ドリルビットプラグセットの型番26646のページです。 型番26646に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF ドリルビットプラグセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF ドリルビットプラグセット
RELIEF 10本組六角軸アルミ用新
樹脂用半月ドリル S-HGD
G テーパシャンクスタンダードドリル GTD
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 3D AQDEXOH3F3D
ストレートシャンクドリル レギュラタイプGU500DZ 5519
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスニチアロイ不二越不二越グーリング
通常価格2,7932,94028,543 -7,484 -15,080 -863 -
通常出荷日6日目6日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました