17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラウンドブルートコンテナ

ラウンドブルートコンテナ

通常単価(税別)
6,173円~10,681円
税込単価
6,790円~11,749円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。・UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 本体にフタ・ドーリー別売です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

最小発注数量
75.7
ホワイト
0086876171051
778-5046
2600.0
581
1個
121.1
ホワイト
0086876170993
778-5097
3700.0
692
1個
166.5
ホワイト
0086876170955
778-5127
5900.0
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,173円
( 6,790円 )
1日目
8,842円
( 9,726円 )
1日目
10,681円
( 11,749円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
・UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
・縁や底部をリブ構造で強化しています。
・豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
・世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。
【用途】
・ゴミ箱

ご注意

  • 本体にフタ・ドーリー別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラウンドブルートコンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドブルートコンテナ
ラウンドブルートコンテナ 用フタフタ
ラウンドブルートコンテナ(本体)208.2L ブラック
スクエアブルートコンテナ 151.4L本体
ブルートコンテナ ドーリー
サービスワゴン Xカート 本体
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格6,173円-7,477円20,590円16,339円12,856円21,304円 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目4日目4日目1日目〜
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)発泡ポリエチレンフレーム:スチール・粉体塗装●バッグ:ポリエステル・PVCコーティング●キャスター:φ75mm熱可塑性ゴム(静音タイプ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト