ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ケルヒャー FRV 30

通常単価(税別)
103,210
税込単価
113,531
通常出荷日:1日目

【特長】・専用のノズルが必要となります。(別売)・マシンに応じてノズル径の選定が必要となります。【用途...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

26429990
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

26429990の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4039784868625
トラスココード
793-9116
奥行(mm)
400
高さ(mm)
575
適合機種
プラスチック製(HD用)
幅(mm)
190
質量(g)
5500
品名
サーフェスクリーナー FRV 30 ホース5m付属
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
26429990
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,210
( 113,531 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用のノズルが必要となります。(別売)
・マシンに応じてノズル径の選定が必要となります。
【用途】
・通常ノズルの10倍洗浄スピードです。
・ドレイン機能で離れた排水口へ排水を送ることにより汚水の滞留を防止します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー FRV 30の型番26429990のページです。 型番26429990に関する仕様情報を記載しております。
ケルヒャー FRV 30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー FRV 30
床洗浄機用スクイジーセット 耐油性 435mm ストレート
床洗浄機用強アルカリ性原液 6.295-545.0
床洗浄機用スクイジーゴム 4.037-035.0(耐油性)
床洗浄機用アクセサリー ローラーブラシ550mm標準
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格103,2108,824 -11,40710,62418,6002,108,869
通常出荷日1日目1日目〜1日目9日目9日目19日目
商品タイプその他その他その他その他その他床洗浄機
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
JANコード4039784868625-4039784475090403978497469240542783107874515413009275
トラスココード793-9116-326-9977311-8412378-2766429-0349
奥行(mm)400-2404655901130

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました