17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー フォームノズル

通常単価(税別)
53,547
税込単価
58,902
通常出荷日:1日目

【特長】・スプレーランス先端に取り付けて使用します。【商品仕様】・適合機種:全機種使用可・幅(mm):...

詳細を確認

    型番:

    26379260
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    26379260の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    26379260
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,547
    ( 58,902 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スプレーランス先端に取り付けて使用します。
    【商品仕様】
    ・適合機種:全機種使用可
    ・幅(mm):190
    ・奥行(mm):190
    ・高さ(mm):85
    ・品名:フォームノズル
    ・接続口:M18×1.5
    ・JANコード:4002667036466
    ・トラスココード:793-9035
    ・質量:779g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケルヒャー フォームノズルの型番26379260のページです。 型番26379260に関する仕様情報を記載しております。
    ケルヒャー フォームノズルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルヒャー フォームノズル
    回転ノズルガン カーシャーシクリーナー SSC-521-2
    ケルヒャー 床洗浄機用ディスクパッド
    ケルヒャー メインブラシ480mm/標準
    ケルヒャー パッド取付ディスク 403mm
    ケルヒャー メインブラシ標準 KM75/40
    メーカーケルヒャースーパー工業ケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
    通常価格53,547150,11815,808 -20,80429,54729,121
    通常出荷日1日目8日目4日目〜4日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました