ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー ファインメッシュフィルター140MY(3/4-3/4)

  • JANコード
    4002667035131
  • トラスココード
    793-9027
  • 奥行(mm)
    175
  • 高さ(mm)
    95
  • 適合機種
    HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U
  • 幅(mm)
    135
  • 質量(g)
    519.000
  • 品名
    ファインメッシュフィルター (ねじ径3/4インチ)

型番:

26376910
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

26376910の仕様・寸法情報

JANコード
4002667035131
トラスココード
793-9027
奥行(mm)
175
高さ(mm)
95
適合機種
HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U
幅(mm)
135
質量(g)
519.000
品名
ファインメッシュフィルター (ねじ径3/4インチ)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
26376910
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,682円
( 41,450円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自吸用ホースに取り付けて使用
・機種に応じてネジ径が変わります。
【用途】
・ため水や井戸水使用時にポンプへのゴミの侵入防止

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー ファインメッシュフィルター140MY(3/4-3/4)の型番26376910のページです。 型番26376910に関する仕様情報を記載しております。
ケルヒャー ファインメッシュフィルター140MY(3/4-3/4)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー ファインメッシュフィルター140MY(3/4-3/4)
ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー
ケルヒャー ケミカルインジェクター EASYLock
ケルヒャー バリオノズル050
ケルヒャー タッチレススリージェットノズル(050)
ケルヒャー 高圧ホース分岐アダプター EASYLock
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格37,682円23,459円63,577円27,442円24,003円48,995円
通常出荷日2日目2日目9日目4日目4日目1日目
JANコード400266703513140397845423894054278259680400266707720940397840571734054278255606
トラスココード793-9027794-1528859-4358794-0335794-0394859-4284
奥行(mm)175160----
高さ(mm)9530----
適合機種HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U全機種使用可HD7/15CX、10/22SX以外の全機種HD7/15、HD10/22、HDS4/7、HDS8/15、HDS8/17HD10/22、HD1050HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました