ファクトリーサプライ用品技術窓口
キングジム
キングジム ZファイルBF ピンク
キングジム
通常価格(税別):268円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】
通常価格(税別):5518円~
通常出荷日:在庫品1日目
ホーザン
工具セット S-310 ロールアップケース
通常価格(税別):18667円~
通常出荷日:2日目 ~
シンワ測定
マグクリップ 丸型
シンワ測定
通常価格(税別):546円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):10830円~
通常出荷日:在庫品1日目
瑞穂化成工業
正角黒色
瑞穂化成工業
通常価格(税別):116円~
通常出荷日:4日目
TONE
サービスボードセット CS310
TONE
通常価格(税別):58215円~
通常出荷日:5日目
サンプラテック
サンプラ ブックボトルコック付き 10L
サンプラテック
通常価格(税別):4660円~
通常出荷日:4日目
蝶プラ工業
保存容器 ビルポット
蝶プラ工業
通常価格(税別):976円~
通常出荷日:7日目
TONE
サービスボードセット(差込角12.7mm)
通常価格(税別):79892円~
通常出荷日:9日目

【特長】
・取扱説明書と一緒に付属の保証書やCD-ROMを収納できます。
・ポケットはマチ付なので厚めの取扱説明書も収納可能です。
・ポケットの追加ができる差し替え式です。
【用途】
・取扱説明書・保証書・付属のCD-ROmを製品ごとにまとめて収納できます。
【商品仕様】
・タイプ:A4サイズS型 専用6穴
・規格:A4
・色:オレンジ
・収納数(冊):12
・JANコード:4971660011773
・トラスココード:129-5912
・質量:582g
【材質/仕上】
・再生ポリプロピレン(表紙50%・ポケット50%)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オープン工業
OP ブックエンド ワイドタイプ 2枚1組
0通常価格(税別):2,200円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

キングジム
クリアーホルダー リサイクル厚口
4.3通常価格(税別):978円

キングジム
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
4通常価格(税別):1,207円

エヌケイ
ステンレス用箋挟 A4S
4通常価格(税別):1,956円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,144円

キングジム
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
0通常価格(税別):981円

キングジム
フラットファイルクイックインPP ピンク
0通常価格(税別):286円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円