17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール レザーパッド4×8LP 262006L

コンパクトツール レザーパッド4×8LP

通常単価(税別)
4,640円
税込単価
5,104円
通常出荷日:9日目

【特長】・Φ97mm非吸塵式サンダーの交換用レザーパッドです。【用途】・マジック式穴なし100Φサンデ...

詳細を確認

    型番:

    262006L
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    262006Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    262006L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,640円
    ( 5,104円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Φ97mm非吸塵式サンダーの交換用レザーパッドです。
    【用途】
    ・マジック式穴なし100Φサンディングペーパーを使用の際に。
    【商品仕様】
    ・適合機種:914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など
    ・高さ(mm):8
    ・幅(mm):97
    ・幅(mm):φ97
    ・シャフトネジ:5/16インチ24-UNF
    ・JANコード:4571348984650
    ・トラスココード:807-1325
    ・質量:91g
    【材質/仕上】
    ・ウレタン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパクトツール レザーパッド4×8LPの型番262006Lのページです。 型番262006Lに関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトツール レザーパッド4×8LPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトツール レザーパッド4×8LP
    コンパクトツール レザーパッド5×10LP穴有り
    コンパクトツール マジックパッド4×8MP
    コンパクトツール 820A4D用レザーパッド93×400
    コンパクトツール 812B4D用レザーパッド112×220
    コンパクトツール 813用レザーパッド73×98
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
    通常価格4,640円5,400円4,635円8,467円7,804円5,732円
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました