ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

TBC ステンレス 両長ニップル 1X50mm

TBC ステンレス 両長ニップル 1X50mm 25X50-SUS-RNIL
通常単価(税別)
759
税込単価
835
通常出荷日:6日目

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)25・呼び径(B)1・L(mm)50・TBC ステ...

詳細を確認

型番:

25X50-SUS-RNIL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25X50-SUS-RNILの仕様・寸法情報

JANコード
4582110443985
トラスココード
812-8059
質量(g)
200.000
材質1
ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
25X50-SUS-RNIL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
759
( 835 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)25
・呼び径(B)1
・L(mm)50
・TBC ステンレス 両長ニップル 1X50mm
・JANコード:4582110443985
・トラスココード:812-8059
・質量:200g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TBC ステンレス 両長ニップル 1X50mmの型番25X50-SUS-RNILのページです。 型番25X50-SUS-RNILに関する仕様情報を記載しております。
TBC ステンレス 両長ニップル 1X50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ステンレス 両長ニップル 1X50mm
TBC ステンレス 両長ニップル 1/2X50mm
TBC ステンレス 両長ニップル 3/4X50mm
TBC ステンレス 両長ニップル 3/8X50mm
TBC ステンレス 両長ニップル 1X100mm
TBC ステンレス 両長ニップル 1X200mm
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格7596656955821,0361,555
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード458211044398545821104438624582110443923458211044380045821104440054582110444036
トラスココード812-8059812-7992812-8040812-8008812-8052812-8057
質量(g)200.00045.00060.00035.000130.000200.000
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました