ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

TBC ステンレス 両長ニップル 1X100mm

TBC ステンレス 両長ニップル 1X100mm 25X100-SUS-RNIL
通常単価(税別)
1,036円
税込単価
1,140円
通常出荷日:6日目

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)25・呼び径(B)1・L(mm)100・TBC ス...

詳細を確認

型番:

25X100-SUS-RNIL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

25X100-SUS-RNILの仕様・寸法情報

JANコード
4582110444005
トラスココード
812-8052
質量(g)
130.000
材質1
ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
25X100-SUS-RNIL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,036円
( 1,140円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)25
・呼び径(B)1
・L(mm)100
・TBC ステンレス 両長ニップル 1X100mm
・JANコード:4582110444005
・トラスココード:812-8052
・質量:130g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 水道用ポリエチレン2層管 画像

    タブチ

    水道用ポリエチレン2層管

    【特長】柔軟性があるため、耐震性能があります。長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。寒冷地でも使用可能です(-20℃~40℃)。

  • 保温材付架橋ポリエチレン管 画像

    タブチ

    保温材付架橋ポリエチレン管

    【特長】保温材付の架橋ポリエチレン管です。最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。

  • エコキュート用配管部材エコパック 長さ3m 画像

    タブチ

    エコキュート用配管部材エコパック 長さ3m

    【特長】エコキュートに必要な配管部材セットです。施工性に優れ、作業時間が約1/4短縮できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TBC ステンレス 両長ニップル 1X100mmの型番25X100-SUS-RNILのページです。 型番25X100-SUS-RNILに関する仕様情報を記載しております。
TBC ステンレス 両長ニップル 1X100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ステンレス 両長ニップル 1X100mm
TBC ステンレス 両長ニップル 1/2X100mm
TBC ステンレス 両長ニップル 1/4X100mm
TBC ステンレス 両長ニップル 3/8X100mm
TBC ステンレス 両長ニップル 1X50mm
TBC ステンレス 両長ニップル 1X200mm
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格1,036円749円723円685円759円1,555円
通常出荷日6日目2日目6日目2日目6日目6日目
JANコード458211044400545821104438864582110443763458211044382445821104439854582110444036
トラスココード812-8052812-7986812-8115812-8004812-8059812-8057
質量(g)130.00090.00070.00080.000200.000200.000
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました