17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サンフラッグ ビスキャッチドライバー#0X100mm

サンフラッグ ビスキャッチドライバー#0X100mm
  • サンフラッグ ビスキャッチドライバー#0X100mm
通常単価(税別)
609円~639円
税込単価
670円~703円
通常出荷日:1日目

【特長】・精密小ネジ作業にご使用下さい。・磁気の効かないネジに最適です。・ワンタッチでネジを正確に固定...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

全長

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

刃先

材質1

材質2

RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
130
75
4906842220094
776-8559
16.000
[[+]]00
軸:特殊鋼
グリップ:アセテート樹脂
対応
1個
-
175
100
4906842220117
776-8605
36.000
[[+]]0
軸:特殊鋼
グリップ:アセテート樹脂
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639円
( 703円 )
1日目
609円
( 670円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密小ネジ作業にご使用下さい。
・磁気の効かないネジに最適です。
・ワンタッチでネジを正確に固定します。
【用途】
・奥深いところや、上向き作業に便利です。
【商品仕様】
・サイズ#0×100mm
・サンフラッグ ビスキャッチドライバー#0X100mm
・トラスココード:853-2480
・質量:36g
【材質/仕上】
・軸部、特殊鋼

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ビスキャッチドライバー#0X100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ビスキャッチドライバー#0X100mm
#0 x100mm [+]ドライバー
サンフラッグ ハイグリップドライバー 6.0X100
サンフラッグ マイスターグリップドライバー 6.0X100
サンフラッグ ソフトラインドライバー6.0X100mm
サンフラッグ パーフェクトグリップドライバー 6.0X100
メーカーサンフラッグエスコサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格609円-1,511円843円841円832円897円
通常出荷日1日目3日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト