17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品ノズルセット 256

フルプラ 部品ノズルセット

通常単価(税別)
523円
税込単価
575円
通常出荷日:2日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・#504#520#526#529#53...

詳細を確認
  • トラスココード
    126-1700
  • JANコード
    4977263002569
  • 質量(g)
    7.000

型番:

256
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

256の仕様・寸法情報

トラスココード
126-1700
JANコード
4977263002569
質量(g)
7.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
256
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
523円
( 575円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。
【商品仕様】
・#504#520#526#529#530#570#707#709用
・フルプラダイヤスプレー用部品
・JANコード:4977263002569
・質量:7g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品ノズルセットの型番256のページです。 型番256に関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品ノズルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品ノズルセット
フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3550#3558用)
フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3530#3538用)
安全弁セット 122
フルプラ 部品ジョッキ用50cmノズル
フルプラ 部品 バルブ本体セット
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格523円1,012円799円669円697円984円
通常出荷日2日目2日目2日目4日目4日目9日目
トラスココード126-1700126-0169126-1729126-3263126-3271-
JANコード49772630025694977263913155497726391301849772630012274977263930039-
質量(g)7.00028.00018.00015.00070.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました