17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォーク 女子シングル研究衣 半袖
  • フォーク 女子シングル研究衣 半袖

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フォーク 女子シングル研究衣 半袖

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2532PO-1-L

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・細身のシルエットで、スマートな印象です。
・ポケットは斜めにカットされ、大きくて使いやすいタイプです。
・綿混紡の素材で通気性に優れ、着心地が軽いタイプです。
【用途】
・研究室での使用。

ご注意

  • 上着のみです。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
L
ホワイト系
トラスココード
826-6326
タイプ
シングル
胸囲(cm)
105
着丈(cm)
100
JANコード
4571205601133
質量(g)
291.000
材質1
ポプリン(ポリエステル65%、綿35%)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト