17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ライニングブレード
  • ライニングブレード

ライニングブレード

通常単価(税別)
30,356円~64,775円
税込単価
33,392円~71,253円
通常出荷日:6日目~19日目

【特長】・転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。【用途】・外被覆鋼管ライニン...

詳細を確認
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    4514706020416
    809-4574
    210.000
    1個
    4514706020423
    809-4575
    210.000
    1個
    4514706020430
    809-4576
    280.000
    1個
    4514706020447
    809-4577
    340.000
    1個
    4514706020454
    809-4578
    340.000
    1個
    4514706020461
    809-4579
    510
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,356円
    ( 33,392円 )
    19日目
    33,302円
    ( 36,632円 )
    6日目
    39,519円
    ( 43,471円 )
    6日目
    48,498円
    ( 53,348円 )
    6日目
    52,567円
    ( 57,824円 )
    6日目
    64,775円
    ( 71,253円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。
    【用途】
    ・外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ライニングブレードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ライニングブレード
    Asada ねじ切り機用パイプカッター替刃
    [EA350SA,SB用] 1/2" チェザー (4個入り)
    1・1/4" ダイヘッドチェザー EA350RV-32
    1.0L エンジンオイル(2サイクル用)
    アサダ 電線管ねじ用チェーザ PF21/2-3
    メーカーレッキス工業アサダエスコエスコエスコアサダ
    通常価格30,356円-3,556円6,931円6,357円2,093円14,191円
    通常出荷日6日目〜5日目3日目3日目3日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト