17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低圧ゴム長靴
  • 低圧ゴム長靴

低圧ゴム長靴

通常単価(税別)
12,44212,995
税込単価
13,68614,295
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・絶縁性能を有しながらも内側布張りで履き心地の良い長靴です。・電気用ゴム長靴(高圧用)と比較し...

詳細を確認

ご注意

  • 定期自主点検:不必要
  • 定期自主点検:不必要
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ

最小発注数量
4562395861681
853-7508
1100
25.0cm
1個
4562395861315
853-7509
1200
26.0cm
1個
4562395861285
853-7510
1200
27.0cm
2個
4562395861698
853-7511
1300
28.0cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,442
( 13,686 )
7日目
12,442
( 13,686 )
7日目
12,995
( 14,295 )
1日目
12,995
( 14,295 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性能を有しながらも内側布張りで履き心地の良い長靴です。
・電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量です。
【用途】
・低圧電路の活線作業用に。
・低電圧作業時の接地感電対策に。
【材質】
・天然ゴム

ご注意

  • 定期自主点検:不必要
  • 定期自主点検:不必要

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低圧ゴム長靴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧ゴム長靴
低圧ゴム手袋
低圧ゴム手袋用保護カバー
低圧ゴム手袋 750V以下用
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)
低圧シート ビニールレザークロス
メーカー渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業
通常価格12,442-3,9862,648 -3,9864,0246,268 -
通常出荷日1日目〜2日目〜2日目〜4日目2日目1日目〜
商品タイプ絶縁用品絶縁グローブ保護革手袋絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁シート
使用電圧(V以下)直流750/交流300600V以下-直流750V以下または交流300V以下直流750V以下または交流300V以下直流750/交流300
材質1天然ゴム天然ゴムポリウレタン天然ゴム天然ゴムビニールレザークロス
試験電圧(1分間)3000V3000V-3000V3000V3000V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト