17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミテック F950 (フッ素グリース)  249170
  • スミテック F950 (フッ素グリース)

スミテック F950 (フッ素グリース)

通常単価(税別)
118,863
税込単価
130,749
通常出荷日:4日目

【特長】・薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します・熱に強く、...

詳細を確認
  • 種類
    容器入り
  • 耐熱性
  • JANコード
    4906725249129
  • トラスココード
    136-0769
  • 質量(g)
    1000.0
  • 容量 (kg)
    1

型番:

249170
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

249170の仕様・寸法情報

種類
容器入り
耐熱性
JANコード
4906725249129
トラスココード
136-0769
質量(g)
1000.0
容量(kg)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
249170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,863
( 130,749 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します
・熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します
・プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です
・増ちょう剤のPTFE等の固体潤滑剤とフッ素オイルが優れた耐荷重性を発揮
・温度変化による影響も少なく低温から高温まで使用可能
・一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スミテック F950 (フッ素グリース) の型番249170のページです。 型番249170に関する仕様情報を記載しております。
スミテック F950 (フッ素グリース) のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミテック F950 (フッ素グリース)
スミテック F943 (フッ素グリース)
スミテック F936 (フッ素グリース)
スミテック370 (合成油系・消音タイプ)
スミテック201 (合成油系・消音タイプ)
スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格118,86389,12997,00012,88427,56813,305
通常出荷日4日目4日目4日目6日目4日目6日目
種類容器入り容器入り容器入り
耐熱性--×××
JANコード490672524912949067252484124906725248511490672524771249067252457494906725247613
トラスココード136-0769136-0755136-0753868-2308868-2302868-2307
質量(g)1000.01000.01000.01000.02500.01000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト