17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TILEMENT MS-850 エコパック 14kg 24790141

TILEMENT MS-850 エコパック 14kg

通常単価(税別)
23,899円
税込単価
26,289円
通常出荷日:5日目

【特長】・コンクリート、モルタル下地に押し出し発泡ポリスチレンフォーム保温板(都市再生機構仕様品)を施...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 色
    その他
  • トラスココード
    132-5867
  • 容量
    14kg
  • JANコード
    4545384247925
  • 色詳細
    灰白色
  • 材質(主成分)
    変成シリコーン樹脂系

型番:

24790141
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

24790141の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
色
その他
トラスココード
132-5867
容量
14kg
JANコード
4545384247925
色詳細
灰白色
材質(主成分)
変成シリコーン樹脂系
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
24790141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,899円
( 26,289円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート、モルタル下地に押し出し発泡ポリスチレンフォーム保温板(都市再生機構仕様品)を施工するのに適しています。硬質ウレタンフォーム保温板も接着可能です。
・S1工法用(無溶剤)一液弾力性接着剤です。
・全国S1協議会連合会指定接着剤です。
・JIS A 5547 F☆☆☆☆です。
・JAIA 4VOC基準適合です。
・新GG自社基準適合の環境接着剤です。
【用途】
・【適用箇所】屋内の壁面及び天井面
・天井面へ施工する場合はプラファスを併用します。
【商品仕様】
・容量(kg):14
・外観:灰白色マスチック状
・JANコード:4545384247925
・トラスココード:132-5867
・質量:14kg
【材質/仕上】
・変成シリコーン樹脂系
【セット内容/付属品】
・付属無し

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT MS-850 エコパック 14kgの型番24790141のページです。 型番24790141に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT MS-850 エコパック 14kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT MS-850 エコパック 14kg
TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg
EMハバキ エコ
TILEMENT R-100 1kg
セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331
TILEMENT R-111 3kg
メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントセメダインタイルメント
通常価格23,899円4,735円5,480円4,089円938円8,402円
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目5日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ-その他接着剤-その他接着剤
色その他白白その他-その他
トラスココード132-5867132-5917-132-5885-132-7411
容量14kg4kg-1kg-3kg
JANコード45453842479254545384302006-4545384240001-4545384241107

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました