ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 木ビス (4本入)【4個入り】

カクダイ 木ビス (4本入) 2471
通常単価(税別)
856
税込単価
942
通常出荷日:9日目

【特長】・木ビスサイズ6×50ミリ【商品仕様】・木ビス・JANコード:4972353247103・トラ...

詳細を確認

型番:

2471
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

2471の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
2471
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
856
( 942 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木ビスサイズ6×50ミリ
【商品仕様】
・木ビス
・JANコード:4972353247103
・トラスココード:807-6204
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 木ビス (4本入)の型番2471のページです。 型番2471に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 木ビス (4本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 木ビス (4本入)
カクダイ コンクリートピン (150本入)
カクダイ かべロック (50本入)
カクダイ かべロック (50本入)
カラービス
カクダイ 水栓ハンドルビス
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイ三栄水栓製作所カクダイ
通常価格8563,5923,9213,921672698
通常出荷日9日目9日目9日目1日目6日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました