ツール用品技術窓口
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,522円~
通常出荷日:4日目 ~
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1,948円~
通常出荷日:1日目 ~
測範社
メートルねじ用限界ねじリングゲージ JISB0251・0252(付属書) GRネジシリーズ
通常価格(税別):19,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ロングボールポイントL形レンチ BPL
TONE
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ロング六角棒L形レンチ APL
TONE
通常価格(税別):325円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):2,160円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目

【用途】
・アセチレン用調整器の出口を2又にしたい場合に。
・溶断作業に。
【商品仕様】
・調整器接続ネジ:M16P1.5左袋ナット
・出口接続ネジ:M16P1.5左オス(φ9ホース口付)
・禁油品
・プロパンでも使用可
・溶断用調整器分岐用バルブ
・トラスココード:851-3221
・質量:257g
【材質/仕上】
・真鍮製

千代田精機
圧力調整器ハイセレクト


千代田精機
ワンタッチ継手“チヨコック”
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウエルドクラフト
交換部品 ガスレンズコレットボディ
5通常価格(税別):4,918円~

N.C.R.ゴム工業会社
溶断溶接装置用 シールドガスホース
5通常価格(税別):3,098円~

フジ
ボンベスタンド7000L
5通常価格(税別):25,698円~

日酸TANAKA
酸素用圧力調整器“マスター 6”ガード付
0通常価格(税別):20,802円

エスコ
チッソガス調整器
0通常価格(税別):67,764円

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
コックハンドル
0通常価格(税別):792円

ウエルドクラフト
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル
0通常価格(税別):1,318円~

ウエルドクラフト
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル
0通常価格(税別):1,430円

ユタカ
ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ
0通常価格(税別):16,920円~