ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

二又バルブ(酸素用)

二又バルブ(酸素用) 24665
通常単価(税別)
8,102円
税込単価
8,912円
通常出荷日:6日目

【用途】・酸素用調整器の出口を2又にしたい場合に・溶断作業に【商品仕様】・調整器接続ネジ:M16P1....

詳細を確認

型番:

24665
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

24665の仕様・寸法情報

トラスココード
851-3220
質量(g)(g)
261.000
材質1
真鍮製
-
-

型番リスト

表示件数
型番
24665
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,102円
( 8,912円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・酸素用調整器の出口を2又にしたい場合に
・溶断作業に
【商品仕様】
・調整器接続ネジ:M16P1.5右袋ナット
・出口接続ネジ:M16P1.5右オス(Φ8ホース口付)
・禁油品
・溶断用調整器分岐用バルブ
・トラスココード:851-3220
・質量:261g
【材質/仕上】
・真鍮製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二又バルブ(酸素用)の型番24665のページです。 型番24665に関する仕様情報を記載しております。
二又バルブ(酸素用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二又バルブ(酸素用)
A型切断器用火口(LPG用)
普及型G型切断火口(AC用)
ガス節約器付調整器エコノダイヤル ボンベ用
00号溶接器
コンパス式切断器NEO
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格8,102円3,004円20,196円69,769円20,851円41,468円 -
通常出荷日6日目2日目〜7日目22日目6日目4日目
トラスココード851-3220851-3264572-7862596-8793851-3306851-3215
質量(g)(g)261.000120.000270.0002100.0360.0001295.000
材質1真鍮製真鍮真鍮製真鍮真鍮真鍮製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました