17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス製精密ヤットコ 標準/片丸/両丸タイプ

通常単価(税別)
2,613
税込単価
2,874
通常出荷日:6日目

【特長】・強くつかむことができます。・板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。・くわえ...

詳細を確認
  • JANコード
    4962485095055
  • 質量(g)
    60
  • トラスココード
    774-1634
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS410)
  • タイプ
    片丸タイプ

型番:

246
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

246の仕様・寸法情報

JANコード
4962485095055
質量(g)
60
トラスココード
774-1634
材質1
本体:ステンレス(SUS410)
タイプ
片丸タイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
246
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,613
( 2,874 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強くつかむことができます。
・板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。
・くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
・錆を嫌う作業に最適です。
【材質】
・ステンレス(SUS410)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製精密ヤットコ 標準/片丸/両丸タイプの型番246のページです。 型番246に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製精密ヤットコ 標準/片丸/両丸タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製精密ヤットコ 標準/片丸/両丸タイプ
ステンレス製プライヤーラバーグリップかしめヤットコ
アネックス ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ 両丸タイプ135mm
ステンレス製ラバーグリップヤットコ
ステンレス製 精密ヤットコ
ステンレス矢床 両丸
メーカーANEXANEXANEXANEXトラスコ中山SK-11
通常価格2,6132,9062,124 -1,467 -1,452 -1,259
通常出荷日6日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目3日目
JANコード49624850950554962485095246----
質量(g)60-----
トラスココード774-1634-----
材質1本体:ステンレス(SUS410)SUS410ステンレス(SUS410)/グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂ステンレス(SUS410)/グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂--
タイプ片丸タイプ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました