17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タイルベガ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2396

2022年09月に販売終了となりました。

【特長】
・タイル外装補修工事など小回りを利かせたい作業に最適です。
【用途】
・タイル外装補修工事

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
タイル
外径(mm)
80
刃厚(mm)
5
内径(mm)
20
刃幅(mm)
5
ホイールタイプ
ウェーブタイプ
JANコード
4957468023965
トラスココード
852-3929
最高使用回転数(rpm)
15200
付属リング穴径(mm)
15
材質1
工具鋼
材質2
ダイヤ砥粒

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト