17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電防止手袋 横開き
  • 静電防止手袋 横開き

静電防止手袋 横開き【5個入り】

通常単価(税別)
1,482
税込単価
1,630
通常出荷日:7日目

【特長】・すべり止部分に静電気防止加工が施されています。(静電のスベリ止め)・横開なので脱着が楽です。...

詳細を確認
  • 材質1
    手袋部:綿100%(40メリヤス生地)●すべり止め部:塩化ビニール樹脂(帯電防止剤入り)
  • 厚さ(mm)
    1
  • グリーン/ホワイト
  • リストカラー
    ホワイト
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

静電防止手袋 横開き 製品特長・仕様

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(cm)

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(cm)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
M
4969286234324
825-9318
135.000
22
16.5
8
1パック

5個入り

S
4969286234331
825-9319
130.000
21
14.5
7.5
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,482
( 1,630 )
7日目
1,482
( 1,630 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止部分に静電気防止加工が施されています。(静電のスベリ止め)
・横開なので脱着が楽です。
・タクシードライバーに好評です。
・手の甲3本かざり・ゴム入・手首横開きです。
【用途】
・ドライブ・品質管理に最適。
・軽作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電防止手袋 横開きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電防止手袋 横開き
下履き手袋
静電防止手袋
すべり止め付静電防止手袋
[L]静電ゴム手袋
制電トップフィット手袋 A0111 静電気防止
メーカー丸和ケミカル丸和ケミカルカスタムカスタムエスコショーワグローブ
通常価格1,4821,129 -360423 -1,4791,356
通常出荷日7日目1日目2日目1日目〜2日目在庫品1日目
材質1手袋部:綿100%(40メリヤス生地)●すべり止め部:塩化ビニール樹脂(帯電防止剤入り)-----
厚さ(mm)1-----
グリーン/ホワイト生成----
リストカラーホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト