17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール 813C 813CD用レザーパッド73×108 23318LA

コンパクトツール 813C 813CD用レザーパッド73×108

通常単価(税別)
5,732円
税込単価
6,305円
通常出荷日:9日目

【特長】・813C 813CD専用交換用レザーパッドです。・サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)...

詳細を確認

    型番:

    23318LA
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    23318LAの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    23318LA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,732円
    ( 6,305円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・813C 813CD専用交換用レザーパッドです。
    ・サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
    【用途】
    ・813C 813CD専用の補修用交換パーツです。
    【商品仕様】
    ・適合機種:813C、813CD
    ・奥行(mm):108
    ・幅(mm):73
    ・奥行(mm):108
    ・幅(mm):73
    ・JANコード:4571348993423
    ・トラスココード:807-1323
    ・質量:32g
    【材質/仕上】
    ・ウレタン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパクトツール 813C 813CD用レザーパッド73×108の型番23318LAのページです。 型番23318LAに関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトツール 813C 813CD用レザーパッド73×108のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトツール 813C 813CD用レザーパッド73×108
    コンパクトツール 813用レザーパッド73×98
    コンパクトツール 813TS用73×105マジックパッド
    コンパクトツール 815C2、C2D、C、CD用レザーパッド73×238
    コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 813 MPS
    コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 813 LPS
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
    通常価格5,732円5,732円5,056円10,082円44,292円45,016円
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました