17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ワンプッシュ油引き

ワンプッシュ油引き
通常単価(税別)
888
税込単価
977
通常出荷日:6日目

【特長】・ワンプッシュシリコンオイルブラシです【材質】・本体:AS樹脂・キャップ:PP・タンク容器:P...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

容量(L)

材質4

最小発注数量
オレンジ
4974908232435
134-8963
104.000
本体・AS樹脂
キャップ:PP
タンク容器:PE
66
128
66
0.06
パッキン:シリコーンゴム
60個
ホワイト
4974908232497
134-8962
104.000
本体・AS樹脂
キャップ:PP
タンク容器:PE
66
128
66
0.06
パッキン:シリコーンゴム
60個
オレンジ
4974908232534
134-8958
210.000
本体:ソーダガラス 
フタ・ネジ部:PP
バネ:ステンレス鋼
63
153
63
0.035
ハケ:シリコーンゴム
40個
ホワイト
4974908232596
134-8955
210.000
本体:ソーダガラス 
フタ・ネジ部:PP
バネ:ステンレス鋼
63
153
63
0.035
ハケ:シリコーンゴム
40個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
888
( 977 )
6日目
888
( 977 )
6日目
888
( 977 )
6日目
888
( 977 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンプッシュシリコンオイルブラシです
【材質】
・本体:AS樹脂
・キャップ:PP
・タンク容器:PE
・パッキン:シリコーンゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンプッシュ油引きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンプッシュ油引き
アルミ キング 打出 料理鍋(目盛付)60cm
18-10 ロイヤル 寸胴鍋 XDD-390 39cm
アルマイト タライ 平底(普及型)
UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付
アルマイト タライ 391シリーズ
メーカーアスベル中尾アルミ製作所フジノスアズワンアズワンアズワン
通常価格88862,14978,5108,273 -44,45925,518 -
通常出荷日6日目8日目8日目8日目〜8日目8日目〜
容量(L)~1.010.1~10.1~10.1~10.1~10.1~

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト