17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ALLEX スクレパー 50mm 23211

ALLEX スクレパー 50mm

通常単価(税別)
931円
税込単価
1,024円
通常出荷日:2日目

【特長】・ブレードが柄尻まで貫通しています。・ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施して...

詳細を確認
  • トラスココード
    851-2658
  • JANコード
    4977530232118
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    刃:ステンレス
  • 材質2
    ハンドル:ポリプロピレン

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

型番:

23211
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

23211の仕様・寸法情報

トラスココード
851-2658
JANコード
4977530232118
質量(g)
80.000
材質1
刃:ステンレス
材質2
ハンドル:ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
23211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
931円
( 1,024円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレードが柄尻まで貫通しています。
・ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
【用途】
・塗料の剥離に。
・錆落としに。
・汚れや粘着物の除去に。
【商品仕様】
・貫通型。
・刃付け加工無し。
・JANコード:4977530232118
・トラスココード:851-2658
・質量:80g
【材質/仕上】
・刃:ステンレス
・ハンドル:ポリプロピレン

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ALLEX スクレパー 50mmの型番23211のページです。 型番23211に関する仕様情報を記載しております。
ALLEX スクレパー 50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ALLEX スクレパー 50mm
ALLEX スクレパー 扇型 76mm
ALLEX へら L型
ALLEX スクレーパー L型(斜め刃)
ALLEX へら ローラー型
ALLEX ハンマーへら
メーカーALLEXALLEXALLEXALLEXALLEXALLEX
通常価格931円712円 -1,074円572円1,039円1,197円 -
通常出荷日2日目1日目〜9日目9日目9日目1日目〜
トラスココード851-2658-851-2660851-2671851-2659-
JANコード4977530232118-497753023214949775302350344977530232132-
質量(g)80.000-100.00050.00095.000-
材質1刃:ステンレス--刃:ステンレス刃:ステンレス-
材質2ハンドル:ポリプロピレンハンドル:ポリプロピレンハンドル:ポリプロピレンハンドル:ポリプロピレンハンドル:ポリプロピレンハンドル:ポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました