17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス プラスチックピンセット 5本組 230-5S

アネックス プラスチックピンセット 5本組【5個入り】

通常単価(税別)
2,039
税込単価
2,243
通常出荷日:2日目

【特長】・非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。・先端が強力で細かな作業に向いています。・対象...

詳細を確認

    型番:

    230-5S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    230-5Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    230-5S
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,039
    ( 2,243 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
    ・先端が強力で細かな作業に向いています。
    ・対象物を傷つけにくいです。
    【用途】
    ・電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に
    【商品仕様】
    ・全長(mm):120
    ・幅(mm):9
    ・先端:
    ・先細型
    ・先丸型
    ・先曲型
    ・先平細型
    ・先丸平型
    ・耐熱温度:約240℃(荷重たわみ温度)
    ・JANコード:4962485096366
    ・トラスココード:803-6981
    ・質量:100g
    【材質/仕上】
    ・プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
    【セット内容/付属品】
    ・230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス プラスチックピンセット 5本組の型番230-5Sのページです。 型番230-5Sに関する仕様情報を記載しております。
    アネックス プラスチックピンセット 5本組のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス プラスチックピンセット 5本組
    5本組 ピンセット
    ピンセットセット 5本組
    3本組 ピンセット
    5本組 精密ピンセット(プラスチック製) EA595KB-10
    ピンセット 5本組 TZ-100
    メーカーANEXエスコケニスエスコエスコTAKAGI
    通常価格2,0391,4022,2269192,0641,118
    通常出荷日2日目3日目5日目3日目3日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました