ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンフラッグ ミクロスリードライバー 1.8×20

サンフラッグ ミクロスリードライバー 1.8×20 22-A-1.8-20
通常単価(税別)
384円
税込単価
422円
通常出荷日:9日目

【特長】・メガネ、カメラ、時計、電卓などの極小ねじ用の専用工具です。・極小ネジ、微小組み立てに最適です...

詳細を確認

型番:

22-A-1.8-20
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

22-A-1.8-20の仕様・寸法情報

トラスココード
853-2479
重量(g)
1.800

型番リスト

表示件数
型番
22-A-1.8-20
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
384円
( 422円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネ、カメラ、時計、電卓などの極小ねじ用の専用工具です。
・極小ネジ、微小組み立てに最適です。
【用途】
・メガネ、プラモデル、精密機器など
【商品仕様】
・サイズ1.8×20mm
・トラスココード:853-2479
・質量:1.8g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ミクロスリードライバー 1.8×20の型番22-A-1.8-20のページです。 型番22-A-1.8-20に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ミクロスリードライバー 1.8×20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ミクロスリードライバー 1.8×20
サンフラッグ ミクロスリードライバー 1.5×30
サンフラッグ ミクロスリードライバー #00×30
サンフラッグ 精密ドライバーセット6本組
サンフラッグ 精密ドライバーSET 6本組
精密ドライバーセット用単品 [-]1.8 D-20-15
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグアズワン
通常価格384円384円387円1,340円1,449円782円
通常出荷日9日目9日目9日目2日目2日目11日目
トラスココード853-2479853-2478853-2477853-2713853-2714-
重量(g)1.8001.6001.80070.000130.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました