ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
UHT ターボラップ |
|
ミスミ アングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー【1~20個入り】 |

【特長】
・935G 935GS専用交換用レザーパッドです。
【用途】
・935G 935GS用補修用交換パーツです。
【商品仕様】
・適合機種:935G、935GS
・高さ(mm):10
・幅(mm):123
・幅(mm):φ123
・のり式サンディングペーパー用
・JANコード:4571348984315
・トラスココード:807-1321
・質量:60g
【材質/仕上】
・ウレタン

コンパクトツール
コンパクトツール 505N用Lパッド

コンパクトツール
コンパクトツール ウレタンバフ(黄色)20×80

コンパクトツール
コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):580円~

SK-11
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ
5通常価格(税別):1,021円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ ソケット
5通常価格(税別):1,022円~

SK-11
シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻
4.2通常価格(税別):415円~

日動工業
自動巻きエアリールオートエアー
0通常価格(税別):12,201円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 60/80/100PC
4通常価格(税別):1,022円~

E-Value
ウレタンエアホース EAZシリーズ
4通常価格(税別):2,559円~

SK-11
スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa
0通常価格(税別):1,245円~

SK-11
マイクロカプラ MC-04PC
0通常価格(税別):796円