ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
UHT ターボラップ |
|
ミスミ アングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー【1~20個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |

【特長】
・815C 815CD専用交換用レザーパッドです。
・サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
【用途】
・815C 815CD専用の補修用交換パーツです。
【商品仕様】
・適合機種:815C、815CD
・奥行(mm):238
・幅(mm):73
・幅(mm):73
・奥行(mm):238
・のり式サンディングペーパー用
・JANコード:4571348984216
・トラスココード:807-1310
・質量:120g
【材質/仕上】
・エポキシガラス板

コンパクトツール
コンパクトツール 505N用Lパッド

コンパクトツール
コンパクトツール ウレタンバフ(黄色)20×80

コンパクトツール
コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):580円~

SK-11
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ
5通常価格(税別):1,021円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ ソケット
5通常価格(税別):1,022円~

SK-11
低圧汎用型空気配管用ハイカプラ
5通常価格(税別):509円~

E-Value
ウレタンエアホース EAZシリーズ
4通常価格(税別):2,559円~

SK-11
ハイカプラ ツータッチタイプ
3通常価格(税別):866円~

扶桑精機
扶桑 空気機器 チューブ継手 PCF6型
0通常価格(税別):505円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ200 ソケット
0通常価格(税別):1,099円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
スーパーカプラ ソケット
0通常価格(税別):1,354円~