17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール 8150C 8150CD用レザーパッド74×174 22652LA

コンパクトツール 8150C 8150CD用レザーパッド74×174

通常単価(税別)
8,467円
税込単価
9,314円
通常出荷日:9日目

【特長】・8150C 8150CD専用交換用レザーパッドです。・サンダーの特性(高研削性 高バランスな...

詳細を確認

    型番:

    22652LA
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    22652LAの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    22652LA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,467円
    ( 9,314円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・8150C 8150CD専用交換用レザーパッドです。
    ・サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
    【用途】
    ・8150C 8150D専用の補修用交換パーツです。
    【商品仕様】
    ・適合機種:8150C、8150D
    ・奥行(mm):174
    ・幅(mm):74
    ・幅(mm):74
    ・奥行(mm):174
    ・のり式サンディングペーパー用
    ・JANコード:4571348983899
    ・トラスココード:807-1308
    ・質量:80g
    【材質/仕上】
    ・エポキシガラス板

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパクトツール 8150C 8150CD用レザーパッド74×174の型番22652LAのページです。 型番22652LAに関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトツール 8150C 8150CD用レザーパッド74×174のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトツール 8150C 8150CD用レザーパッド74×174
    コンパクトツール 8150C 8150CD用マジックパッド74×174
    コンパクトツール ストレートサンダー 8150C MPS
    コンパクトツール ストレートサンダー 8150C LPS
    コンパクトツール 吸塵式ストレートサンダー 8150D MPS
    コンパクトツール 815C2、C2D、C、CD用レザーパッド73×238
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
    通常価格8,467円8,467円59,940円59,940円79,945円10,082円
    通常出荷日9日目9日目6日目6日目6日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました