ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF ストッパー付六角軸下穴ドリル1.0mm

RELIEF ストッパー付六角軸下穴ドリル1.0mm 22436
通常単価(税別)
1,022円
税込単価
1,124円
通常出荷日:6日目

【特長】・ビス抜きビット用下穴ドリルです。【用途】・ビス抜きビットを使用するための下穴ドリルです。【商...

詳細を確認

型番:

22436
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

22436の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
22436
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,022円
( 1,124円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビス抜きビット用下穴ドリルです。
【用途】
・ビス抜きビットを使用するための下穴ドリルです。
【商品仕様】
・サイズφ1.0mm適合皿・丸木ネジの径φ1.6~2.4mm適合木ネジの長さ約6.3~16mm
・ブリスターパック入り
・JANコード:4976463224368
・トラスココード:837-4094
・質量:23.5g
【材質/仕上】
・ハイス鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF ストッパー付六角軸下穴ドリル1.0mmの型番22436のページです。 型番22436に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF ストッパー付六角軸下穴ドリル1.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF ストッパー付六角軸下穴ドリル1.0mm
RELIEF ストッパー付六角軸下穴ドリル1.5mm
RELIEF ストッパー付六角軸下穴ドリル2.0mm
エキストラクターセット 左回転ドリル付
破損タップ除去用ドリル TPB
トラスコ エキストラクターセット(角型)EXS-18
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスFORZAインプラストラスコ中山
通常価格1,022円1,022円1,022円23,328円3,468円 -4,359円 -
通常出荷日6日目6日目6日目19日目2日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除去工具・エキストラクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました