ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

azuma 短柄 サンニワニワ アイボリー

azuma 短柄 サンニワニワ アイボリー 224000460
通常単価(税別)
1,150円
税込単価
1,265円
通常出荷日:9日目

【特長】・細かくしなやかな黒シダ仕様で砂ボコリなどの細かいゴミもしっかり掃き取れます。【用途】・屋外用...

詳細を確認

型番:

224000460
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

224000460の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
224000460
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150円
( 1,265円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かくしなやかな黒シダ仕様で砂ボコリなどの細かいゴミもしっかり掃き取れます。
【用途】
・屋外用ほうき
【商品仕様】
・幅:約27cm
・全長:約77cm
・azuma 短柄 サンニワニワ アイボリー
・JANコード:4970190220075
・質量:203g
【材質/仕上】
・穂:ヒタムファイバー
・柄:木にPEチューブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

azuma 短柄 サンニワニワ アイボリーの型番224000460のページです。 型番224000460に関する仕様情報を記載しております。
azuma 短柄 サンニワニワ アイボリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
azuma 短柄 サンニワニワ アイボリー
サンニワニワ アイボリー(短柄・長柄)
短柄ホーキ サンニワニワ KSV-04
自在ホーキ 短柄
太陽短柄ほうき
地球短柄ほうき
メーカーアズマ工業アズマ工業三商テラモト八ツ矢工業八ツ矢工業
通常価格1,150円1,150円 -1,129円1,203円912円818円
通常出荷日9日目9日目5日目6日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました