ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ジーベック 防寒ベスト 213 |
|
ジーベック 現場服防寒222シリーズ ゲンバフクボウカンブルゾン |
|
コクゴ ニューディスポカップ PP |
|
ジーベック 223 現場服 防寒ベスト 紺 |
| 型番 | 素材 | カラー | サイズ | 肩巾 | 胸囲 | 着丈 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223-90-M | [表]オックス/タッサー ポリエステル100% [裏]タフタ ポリエステル100% [中綿]ポリエステル100% | クロ | M | 40 | 108 | 63 | 樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン) |
| 223-90-L | [表]オックス/タッサー ポリエステル100% [裏]タフタ ポリエステル100% [中綿]ポリエステル100% | クロ | L | 42 | 112 | 65 | 樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン) |
| 223-90-LL | [表]オックス/タッサー ポリエステル100% [裏]タフタ ポリエステル100% [中綿]ポリエステル100% | クロ | LL | 44 | 116 | 67 | 樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン) |
| 223-90-3L | [表]オックス/タッサー ポリエステル100% [裏]タフタ ポリエステル100% [中綿]ポリエステル100% | クロ | 3L | 46 | 120 | 69 | 樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン) |
【特長】
・見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です
【用途】
・現場作業用

ジーベック
223 現場服 防寒ベスト OD

自重堂
防寒ベスト 58140
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジーベック
防水防寒着 パンツ 580
0通常価格(税別):7,542円~

ジーベック
防水防寒ブルゾン 532
0通常価格(税別):15,999円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,610円~

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):3,377円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
5.5mm エアフィルター(特殊機器用)
4.3通常価格(税別):624円~

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
4.3通常価格(税別):33,568円~